HUBBELL CANADA
Image of DC1254112 Poignée de câble de luxe, mâle à 45 degrés, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure, DC1254112

Poignée de câble de luxe, mâle à 45 degrés, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure, DC1254112

Marque: Bryant

No de catalogue: DC1254112

Poignée de câble de luxe, mâle à 45 degrés, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure.

  • 1,250-1,375"
  • 1 1/2" avec maille

Standard Product

Général

Application

45 Degree Male

Catalog Number

DC1254112

Diamètre des filets

1 1/2 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

45 Degree Male Thread

UPC

781786242845

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/2 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

1.250 in-1.375 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2