HUBBELL CANADA
Image of DC6291 Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .625-.750", 1" avec maillure, DC6291

Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .625-.750", 1" avec maillure, DC6291

Marque: Bryant

No de catalogue: DC6291

Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .625-.750", 1" avec maillure.

  • .625-.750"
  • 1 po avec maillage

Standard Product

Général

Application

90 Degree Male

Catalog Number

DC6291

Diamètre des filets

1 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

90 Degree Male Thread

UPC

781786242180

Dimensions

Diamètre des filets

1 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.625 in-0.750 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5