Application
90 Degree Male
Catalog Number
FC15090
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Between Enclosure and Conduit
Série
Liquidtight Conduit
Températures nominales
-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Metal & Non-Metallic PolyTuff I
Type
90 Degree With Male Fitting
UPC
781786241305
Conduit taille du marché
1 1/2 in
Connectivité
Cap Nut
Classe NEMA nominale
Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
2