HUBBELL CANADA
Image of FC10090 Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, angle droit 90⁰ mâle, 1 po, FC10090

Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, angle droit 90⁰ mâle, 1 po, FC10090

Marque: Bryant

No de catalogue: FC10090

Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, angle droit 90⁰ mâle, 1 po.

  • 90 degrés mâle
  • 1"

Insulated

Général

Application

90 Degree Male

Catalog Number

FC10090

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Série

Liquidtight Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

90 Degree With Male Fitting

UPC

781786241268

Dimensions

Conduit taille du marché

1 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10