HUBBELL CANADA
Image of FC12545 Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, mâle à 45 degrés, 1 1/4 po, FC12545

Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, mâle à 45 degrés, 1 1/4 po, FC12545

Marque: Bryant

No de catalogue: FC12545

Poignée de câble métallique flexible étanche, connecteur, mâle à 45 degrés, 1 1/4 po.

  • Mâle 45 degrés
  • 1 1/4"

Insulated

Général

Application

45 Degree Male

Catalog Number

FC12545

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Série

Liquidtight Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 Degree With Male Fitting

UPC

781786241480

Dimensions

Conduit taille du marché

1 1/4 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2