HUBBELL CANADA
Poignée de montée pour conduit, conduit 1 1/2", type anneau, maillure fermée, 0.63-0.74"., CC062R112
Image of CC062R112 Poignée de montée pour conduit, conduit 1 1/2", type anneau, maillure fermée, 0.63-0.74"., CC062R112
Image of CC062R112 Poignée de montée pour conduit, conduit 1 1/2", type anneau, maillure fermée, 0.63-0.74"., CC062R112

Poignée de montée pour conduit, conduit 1 1/2", type anneau, maillure fermée, 0.63-0.74"., CC062R112

Marque: Bryant

No de catalogue: CC062R112

Poignée de montée pour conduit, conduit 1 1/2", type anneau, maillure fermée, 0.63-0.74".

  • Type d'anneau
  • Maille fermée
  • 0,63-0,74"

Ring Type Closed Mesh

Général

Application

Cable Support in Conduit

Catalog Number

CC062R112

Construction

Woven

Famille de produit

Conduit Riser

Force de rupture approximative

690 lbs

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Ring Type

UPC

781786248342

Dimensions

Conduit taille du marché

1 1/2 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63-.74" (1.60-1.88)

Liée à la force

Force de rupture approximative

690 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2