Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CC100R112
Construction
Woven
Force de rupture approximative
590 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Série
Conduit Riser
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Ring Type
UPC
781786248663
Conduit taille du marché
1 1/2 in
Plage de diamètres de câbles
1-1.24 in
Taille du câble
1.00-1.24" (2.54-3.15)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
590 lbs