HUBBELL CANADA
Image of CSR100R212 Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure divisée, fermeture à tige, 1.00-1.24"., CSR100R212

Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure divisée, fermeture à tige, 1.00-1.24"., CSR100R212

Marque: Bryant

No de catalogue: CSR100R212

Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure divisée, fermeture à tige, 1.00-1.24".

  • Type d'anneau
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • 1,00-1,24"

Ring Type Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Cable Support in Conduit

Catalog Number

CSR100R212

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,430 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Série

Conduit Riser

Type

Split Mesh, Lace Closing, Double Weave

Type

Ring Type

UPC

781786249882

Dimensions

Conduit taille du marché

2 1/2 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1-1.24 in

Taille du câble

1.00-1.24" (2.54-3.15)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,430 lbs