HUBBELL CANADA
Image of CC150R212 Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure fermée, 1,50-1,74"., CC150R212

Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure fermée, 1,50-1,74"., CC150R212

Marque: Bryant

No de catalogue: CC150R212

Poignée de montée pour conduit, conduit 2 1/2", type anneau, maillure fermée, 1,50-1,74".

  • Type d'anneau
  • Maille fermée
  • 1,50-1,74"

Ring Type Closed Mesh

Général

Application

Cable Support in Conduit

Catalog Number

CC150R212

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,610 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Série

Conduit Riser

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Ring Type

UPC

781786249004

Dimensions

Conduit taille du marché

2 1/2 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.5 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,610 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2