Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CC125R2
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Série
Conduit Riser
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Ring Type
UPC
781786248847
Conduit taille du marché
3 in
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.25-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,610 lbs