Marque: Bryant
No de catalogue: CSD200L312
Ring Type Split Mesh Lace Closing
Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CSD200L312
Construction
Woven
Force de rupture approximative
3,910 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Série
Conduit Riser
Type
Split Mesh, Lace Closing, Double Weave
Type
Ring Type
UPC
781786271166
Conduit taille du marché
3 1/2 in
Plage de diamètres de câbles
2 in-2.49 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
3,910 lbs
Quantité dans l'emballage
2