HUBBELL CANADA
Image of CC250R312 Poignée de montée pour conduit, conduit 3 1/2", type anneau, maillure fermée, 2.50-2.99", CC250R312

Poignée de montée pour conduit, conduit 3 1/2", type anneau, maillure fermée, 2.50-2.99", CC250R312

Marque: Bryant

No de catalogue: CC250R312

Poignée de montée pour conduit, conduit 3 1/2", type anneau, maillure fermée, 2.50-2.99".

  • Type d'anneau
  • Maille fermée
  • 2,50-2,99"

Ring Type Closed Mesh

Général

Application

Cable Support in Conduit

Catalog Number

CC250R312

Construction

Woven

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Série

Conduit Riser

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Ring Type

UPC

781786249400

Dimensions

Conduit taille du marché

3 1/2 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2.5 in-2.99 in

Taille du câble

2.50-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5