Marque: Bryant
No de catalogue: CSR200R4
Ring Type Split Mesh Lace Closing
Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CSR200R4
Construction
Woven
Force de rupture approximative
2,670 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Série
Conduit Riser
Type
Split Mesh, Lace Closing, Double Weave
Type
Ring Type
UPC
781786254701
Conduit taille du marché
4 in
Plage de diamètres de câbles
2 in-2.49 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
2,670 lbs
Quantité dans l'emballage
2