Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CC075R4
Construction
Woven
Famille de produit
Conduit Riser
Force de rupture approximative
720 lbs
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Ring Type
UPC
781786248588
Conduit taille du marché
4 in
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.99 in
Taille du câble
.75-.99" (1.90-2.51)
Force de rupture approximative
720 lbs
Quantité dans l'emballage
2