Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
CC175R4
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,667 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Série
Conduit Riser
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Ring Type
UPC
781786249202
Conduit taille du marché
4 in
Plage de diamètres de câbles
1.75 in-1.99 in
Taille du câble
1.75-1.99" (4.44-5.05)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,667 lbs