HUBBELL CANADA
Image of CSD300L6 Poignée pour élévateur de conduit, conduit 6", type anneau, maillure divisée, fermeture à lacets, 3.00-3.49"., CSD300L6
Discontinué

Poignée pour élévateur de conduit, conduit 6", type anneau, maillure divisée, fermeture à lacets, 3.00-3.49"., CSD300L6

Marque: Bryant

No de catalogue: CSD300L6

Prise pour élévateur de conduit, conduit de 6 po, type anneau, maillure divisée, fermeture à lacets, 3,00-3,49 po.

  • Type d'anneau
  • Maille fendue
  • Fermeture lacet
  • 3,00-3,49"

Ring Type Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Cable Support in Conduit

Catalog Number

CSD300L6

Construction

Woven

Force de rupture approximative

2,955 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Série

Conduit Riser

Type

Split Mesh, Lace Closing, Double Weave

Type

Ring Type

UPC

781786271425

Dimensions

Conduit taille du marché

6 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3 in-3.49 in

Taille du câble

3.00-3.49" (7.62-8.86)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,955 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2