HUBBELL CANADA
Porte simple 48X32 en acier au carbone - Blanc, WA60P36F1
Image of WA60P36F1 Porte simple 48X32 en acier au carbone - Blanc, WA60P36F1
*Image représentative
Image of WA60P36F1 Porte simple 48X32 en acier au carbone - Blanc, WA60P36F1

Porte simple 48X32 en acier au carbone - Blanc, WA60P36F1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA60P36F1

Porte simple 48X32 en acier au carbone - Blanc.

Le panneau arrière pleine longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants à porte simple/accès unique NEMA 4,12 et en acier inoxydable ou dans les boîtiers autoportants à porte simple/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Positionnez les panneaux n'importe où le long des canaux de montage horizontaux dans le sens de la profondeur.

Général

Application

For use with single door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA60P36F1

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

WA-F1 Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Hardware
  • Mounting Hardware

UPC

786725417483

Dimensions

Hauteur

48 in

Largeur

32 in

Poids

78 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1