Marque: TradeSelect
No de catalogue: A259624D
Avec deux prises doubles grises de qualité spécifiée précâblées pour un circuit, dispositif de montage au plafond pour un ajustement par le haut, coussin de base antidérapant.
Application
Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.
Catalog Number
A259624D
Matériau
Aluminium
Ouvertures défonçables
2
Type
Poteau de service
Type de fini
UPC
805035004692
Dimensions
2.08 po x 2.13 po x 108.6 po
Hauteur
108.6 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.08 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Ouvertures défonçables
2