HUBBELL CANADA
Image of A259628D POTEAU DE SERVICE 9FT 6IN 2KO -4DUP, A259628D
Image of A259628D POTEAU DE SERVICE 9FT 6IN 2KO -4DUP, A259628D
play
3D View
play
3D View

POTEAU DE SERVICE 9FT 6IN 2KO -4DUP, A259628D

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A259628D

POTEAU DE SERVICE 9FT 6IN 2KO -4DUP.

  • Aluminum Service Poles with three service capability ideal for delivering power, fiber, and data cabling from the ceiling to the floor
  • Sturdy lightweight extruded aluminum construction available in various durable paint colours and clear anodized aluminum finish to suit every need
  • Factory ordered custom pole lengths and configurations available for special applications including retail checkout areas.
  • Poteaux de service en aluminium avec trois capacités de service, idéaux pour fournir des câbles d'alimentation, de fibre et de données du plafond au sol 
  • construction robuste et légère en aluminium extrudé disponible dans diverses couleurs de peinture durables et finition en aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins 
  • longueurs de poteaux personnalisées commandées en usine et configurations disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse de détail.

Power and data devices are accessible from the same side of the pole, Internal barrier isolates voice or data channel from power channel, Delivers greater flexibility and capacity per pole, with duplex receptacle

Général

Application

Used to bring power and or data connections down from a ceiling space to a work station, Provide cable protection

Catalog Number

A259628D

Matériau

Aluminum

Ouvertures défonçables

2

Type

Service Pole

Type de fini

Painted Satin Grey

UPC

805035004999

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 108.6 po

Hauteur

108.6 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Ouvertures défonçables

2