HUBBELL CANADA
Image of A259626DSLBJ3CT POTEAU DE SERVICE 9FT6IN 2KO-2 STYLE DUP 3C, A259626DSLBJ3CT

POTEAU DE SERVICE 9FT6IN 2KO-2 STYLE DUP 3C, A259626DSLBJ3CT

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A259626DSLBJ3CT

POTEAU DE SERVICE 9FT6IN 2KO-2 STYLE DUP 3C.

  • Aluminum Service Poles with three service capability ideal for delivering power, fiber, and data cabling from the ceiling to the floor
  • Sturdy lightweight extruded aluminum construction available in various durable paint colours and clear anodized aluminum finish to suit every need
  • Factory ordered custom pole lengths and configurations available for special applications including retail checkout areas.
  • Poteaux de service en aluminium avec trois capacités de service, idéaux pour fournir des câbles d'alimentation, de fibre et de données du plafond au sol 
  • construction robuste et légère en aluminium extrudé disponible dans diverses couleurs de peinture durables et finition en aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins 
  • longueurs de poteaux personnalisées commandées en usine et configurations disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse de détail.

Général

Catalog Number

A259626DSLBJ3CT