Marque: Killark
No de catalogue: GZ133-4K7
Les opérateurs de la série GZ de Killark sont destinés à être utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé dans la Classe 1 Division 1
Action
Rotary
Catalog Number
GZ133-4K7
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
GZ Series
Type
Potentiomètre
UPC
783936178240
Dimensions
4.6 po x 1.8 po x 1.9 po
Hauteur
1.9 in
Largeur
1.8 in
Longueur
4.6 in
Poids
0.3 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
0.25 W
Classe NEMA nominale
Type 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
SIRA 19ATEX 1171 U
Numéro de dossier « IECE »
IECEx SIR 19.0054 U
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Rotary