HUBBELL CANADA
PowerGain™ Connecteur plat à broche et manchon à haute intensité, 125A, 250 VCA, Filetage 1-1/4"
Image of HBL4125C250T125 PowerGain™ Connecteur plat à broche et manchon à haute intensité, 125A, 250 VCA, Filetage 1-1/4"
Image of HBL4125C250T125 PowerGain™ Connecteur plat à broche et manchon à haute intensité, 125A, 250 VCA, Filetage 1-1/4"
play
PowerGain™ High Amperage Connector Assembly
play
PowerGain™ End-to-End Solution
+3
Nouveau

PowerGain™ Connecteur plat à broche et manchon à haute intensité, 125A, 250 VCA, Filetage 1-1/4"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4125C250T125

Nom de la collection: PowerGain™

Connecteur à broche et manchon, 125A, 250 VCA, 3 pôles 4 fils, Connecteur homologué UL, Terminaisons à double vis, Filetage 1-1/4"

PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.

  • Solution homologuée UL
  • Ressort multicontact à haute conductivité
  • Contact de mise à la terre à clavetage surdimensionné empêchant l’accouplement incorrect de tensions et d’intensités différentes
  • Trous de montage intégrés permettant de fixer solidement les connexions en place
  • Filetages NPS intégrés pour utilisation avec des connecteurs de cordon assurant un raccordement flexible du conduit

Haute intensité

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL4125C250T125

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Noir

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon/PBT

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Type

Standard

Type

Multiconductor Connector

UPC

783585789965

Dimensions

Poids

3.872 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

125 A

Phase

3-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG - 1Ø

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1682

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5