HUBBELL CANADA
Image of HBL5125P480 PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 480 VCA
Image of HBL5125P480 PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 480 VCA
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL5125P480 PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 480 VCA
Nouveau

PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 480 VCA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5125P480

Nom de la collection: PowerGain™

Fiche à broche et manchon pour les centres de données à haute puissance, 125A, 480 VCA, 4 pôles 5 fils, Fiche homologuée UL, Terminaisons à double vis

PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.

  • Solution homologuée UL
  • Broche de mise à la terre à clavetage surdimensionné empêchant l’accouplement incorrect de tensions et d’intensités différentes
  • Étiquettes à code couleur (A,B et vierge) pour l’identification des circuits
  • Module de verrouillage remplaçable empêchant toute déconnexion involontaire

Haute intensité

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL5125P480

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Noir

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon/PBT

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C

Type

Standard

Type

Multiconductor Plug

UPC

783585789385

Dimensions

Poids

3.771 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

125 A

Phase

3-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG - 1Ø / 60"-.80"

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1682

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5