HUBBELL CANADA
Image of PT1SC PremiseTrak® NM Raceway couvercle d'épissure sans clenche, PT1SC

PremiseTrak® NM Raceway couvercle d'épissure sans clenche, PT1SC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT1SC

Couvercle d'épissure de canalisation non métallique sans clenche PremiseTrak®.

Pour couvrir les ouvertures potentielles où deux longueurs de chemin de câble se rejoignent.

Général

Catalog Number

PT1SC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Splice Cover

Type

Raccords divers

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

UPC

783585338002

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

5