HUBBELL CANADA
Image of PT1EE PremiseTrak® NM Raceway Raccord coudé externe sans clenche, PT1EE

PremiseTrak® NM Raceway Raccord coudé externe sans clenche, PT1EE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT1EE

Raccord coudé externe non métallique sans clenche PremiseTrak® Raceway.

Pour les surfaces extérieures à angle droit

Général

Catalog Number

PT1EE

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

External

Type

Coudes

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

UPC

783585337999

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5850

Quantité dans l'emballage

25