HUBBELL CANADA
Image of PT1TC PremiseTrak® NM Raceway Raccord de couvercle en T sans clenche, PT1TC
Image of PT1TC PremiseTrak® NM Raceway Raccord de couvercle en T sans clenche, PT1TC

PremiseTrak® NM Raceway Raccord de couvercle en T sans clenche, PT1TC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT1TC

Raccord de couvercle en T PremiseTrak® non métallique et sans clenche pour chemin de câble.

  • Pour le raccordement en T sur la chemin de câble PremiseTrak®.

Détails du produit

Général

Catalog Number

PT1TC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Performance

  • Environmental - Flammability - UL94V-0
  • Environmental - Operating Temperature - -25.6° to 158° F

Série

PT1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Cover Only

Type

Tees

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

UPC

783585337944

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements