HUBBELL CANADA
Image of CMCAA050 Presse-étoupe armé 1/2" en aluminium, CMCA, gaine extérieure Min-Max, (.49" - .81"), CMCAA050
Discontinué

Presse-étoupe armé 1/2" en aluminium, CMCA, gaine extérieure Min-Max, (.49" - .81"), CMCAA050

Marque: Killark

No de catalogue: CMCAA050

Presse-étoupe armé 1/2" en aluminium, CMCA, gaine extérieure Min-Max, (.49" - .81").

  • Provides 360° armor grounding which is fully inspectable
  • Grounding Device remains in contact with cable when disassembed for inspection
  • Provides cable retention and a low smoke and fume, zero halogen seal onto the cables outer sheath
  • Provides an outer deluge seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure

Fournit une mise à la terre du blindage à 360° entièrement inspectable. Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection. Fournit une rétention des câbles et un joint à faible fumée et sans halogène sur la gaine extérieure des câbles. Fournit un extérieur

Général

Application

Designed for use with jacketed interlocked and continuously welded/corrugated armor cable where it is essential to provide positive grounding of cable armor and a NEMA 3, 4, 4X connection. e.g. TEC or MC type cable. Use outdoors or indoors.

Catalog Number

CMCAA050

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage du cordon

(.49" - .81")

Série

CMCA

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Cable Gland

Type de fini

UPC

783936030258

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.35

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Plage de câbles

.49 - .80 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

40