Marque: Killark
No de catalogue: VR1023C5-S37
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR1023C5-S37
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
FEED THRU
UPC
783936089713
Dimensions
8.62 po x 6.11 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
6.11 in
Longueur
8.62 in
Taille du moyeu
1-1/2"
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
FEED THRU
Quantité dans l'emballage
1