HUBBELL CANADA
Image of VR332D2-S39 Prise 2-pôles 3-fils 30A avec boîtier de type D ¾" - Service inversé, VR332D2-S39

Prise 2-pôles 3-fils 30A avec boîtier de type D ¾" - Service inversé, VR332D2-S39

Marque: Killark

No de catalogue: VR332D2-S39

Prise 2-pôles 3-fils 30A avec boîtier de type D ¾" - Service inversé.

  • Le capuchon breveté « Breech-Lock » sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis.
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion ou l'entretien du bouchon.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • La conception brevetée de la broche utilise un clip à ressort fendu qui évite une usure excessive tout en fournissant un contact électrique continu entre la broche et le manchon.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les boîtes sont livrées avec une vis de mise à la terre verte.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR332D2-S39

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Type de fond de panier

ANGLED FEED THRU

UPC

783936064277

Dimensions

Dimensions

5.56 po x 4.25 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.25 in

Longueur

5.56 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Type de fond de panier

ANGLED FEED THRU