Marque: Killark
No de catalogue: VR3023
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR3023
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate Series
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
UPC
783936078755
Dimensions
3.25 po x 3.41 po x 3.89 po
Hauteur
3.89 in
Largeur
3.41 in
Longueur
3.25 in
Poids
1.45 lb
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant