HUBBELL CANADA
Image of UGRGF108 Prise 20A, 125V protégée par GFI, extrémité ¾" sans issue, UGRGF108

Prise 20A, 125V protégée par GFI, extrémité ¾" sans issue, UGRGF108

Marque: Killark

No de catalogue: UGRGF108

Prise 20A, 125V protégée par GFI, extrémité ¾" sans issue.

  • Scellé en usine
  • Les boutons-poussoirs de test et de réinitialisation se trouvent sur le couvercle
  • Comprend un nouveau DDFT conforme aux dernières révisions des normes UL943 relatives aux DDFT
  • Le joint extérieur offre une protection NEMA 3 contre les intempéries
  • Le boîtier de mise à la terre permet la mise à la terre dans la boîte d'épissure
  • Le câblage est codé par couleur et les boulons du couvercle sont en acier inoxydable
  • L'unité doit être testée tous les mois
  • La prise est de type UGR0-20231QW.

Utilise un GFI FXS et une prise ACCEPTOR® pour interrompre un circuit lorsqu'un défaut à la terre est détecté sur un équipement qui peut être manipulé par le personnel dans des endroits dangereux.

Général

Catalog Number

UGRGF108

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre de pôles

2

Série

UGRGF

UPC

783936784533

Dimensions

Poids

7.5 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class 1, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Configuration

Nombre de pôles

2