HUBBELL CANADA
Image of VBQ3034GFI30 Prise 30A VBQ avec disjoncteur GFI 30A intégré 3W4P, VBQ3034GFI30

Prise 30A VBQ avec disjoncteur GFI 30A intégré 3W4P, VBQ3034GFI30

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ3034GFI30

Prise 30A VBQ avec disjoncteur GFI 30A intégré 3W4P.

  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Options de mise à la terre disponibles
  • Espace de câblage spacieux conforme aux exigences de pliage des fils du NEC
  • Cosses de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils de sortie pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • Poignée de disjoncteur permettant de verrouiller "ON" ou "OFF" avec un maximum de trois cadenas.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat

Général

Catalog Number

VBQ3034GFI30

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

3

Série

VBQ

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936112510

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

3