HUBBELL CANADA
Image of HBL20443 Prise affleurante industrielle, 30A triphasé Delta 480V, rouge, HBL20443

Prise affleurante industrielle, 30A triphasé Delta 480V, rouge, HBL20443

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20443

Hubbellock® Prise affleurante industrielle, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, rouge.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort retient les arcs lors de l'accouplement ou du désaccouplement des dispositifs sous charge
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le boîtier thermoplastique technique est résistant aux chocs et à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements industriels intensifs

Auto Ejects Improperly Made Connection

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL20443

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Bridge - Zinc plated steel
  • Contacts - Bronze
  • Device Color - Black/Red Shutter
  • Housing - Thermoset
  • Shutter - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

30A Grounding Hubbellock® Receptacle

UPC

783585017419

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.94 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

1.94 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3060

Quantité dans l'emballage

20