HUBBELL CANADA
Image of HBL2715 Prise à bride Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2715

Prise à bride Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2715

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2715

Prise à bride verrouillable Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A 125/250V, Mise à la terre à 4 fils à 3 pôles, L14-30P, Borne à vis, Blanc.

  • Embouts rétrocassables pour faciliter l'installation 
  • #10 -32 Vis à bornes multiples (à fente, Phillips, Robertson) 
  • Vis de montage incluses

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2715

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride Insulgrip® 30A avec terre

UPC

783585039190

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1540

Quantité dans l'emballage

10