HUBBELL CANADA
Image of HBL4585C Prise à bride Twist-Lock® Insulgrip® 15A, HBL4585C

Prise à bride Twist-Lock® Insulgrip® 15A, HBL4585C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4585C

Prise à bride Twist-Lock® Insulgrip® 15A, 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, L6-15R.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons câblées à l'envers pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #8-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de fixation incluses

Standard

Général

Application

Insulgrip

Catalog Number

HBL4585C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Prise à bride

Type d'article

Prise à bride Insulgrip® 15A avec terre

UPC

783585170152

Dimensions

Dimensions

2.56 po x 2.56 po x 1.72 po

Hauteur

1.72 in

Largeur

2.56 in

Longueur

2.56 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec.W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10