Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2716
Standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2716
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
2(2)
Spécifications
Type
Prise à bride
Type d'article
Prise à bride Insulgrip® 30A avec terre
UPC
783585039213
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.27 po
Hauteur
2.27 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L14-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2(2)
Nombre d'unités sur la palette
1610
Quantité dans l'emballage
10