HUBBELL CANADA
Image of UGRS-20231BE2 Prise carrée 20A 125V avec capuchon à verrouillage par la culasse - 3/ 4" E-TYPE, UGRS-20231BE2
Discontinué

Prise carrée 20A 125V avec capuchon à verrouillage par la culasse - 3/ 4" E-TYPE, UGRS-20231BE2

Marque: Killark

No de catalogue: UGRS-20231BE2

Prise carrée 20A 125V avec capuchon à verrouillage par la culasse - 3/ 4" E-TYPE.

  • Disponible avec un couvercle Breech-Lock exclusif
  • l'encoche brevetée du couvercle permet au tournevis, etc. de maintenir le couvercle ouvert pour une installation plus facile à deux mains.
  • construction scellée en usine
  • l'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) résiste à l'alliage. corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite et appliquée électrostatiquement
  • construction à front mort avec interrupteur intégré – nécessite une prise à lame NEMA classée dangereuse pour le fonctionnement
  • la conception rotative permet une flexibilité d'installation

La prise de type lame pour emplacements dangereux ACCEPTOR® UGRS-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent des boîtes de montage VERSAMATE® 30A. La conception rotative permet à l'emplacement de la charnière du couvercle d'être dans la position la plus pratique pour l'application (peut également être utilisé avec des boîtiers en tôle qui ne contiennent aucun dispositif d'arc). Les prises montées sur panneau UGRS-QW sont classées pour être utilisées avec d'autres dispositifs antidéflagrants et d'allumage de poussière de type lame NEMA. La construction scellée en usine spécifie qu'aucun joint externe supplémentaire n'est requis (sauf dans les applications du groupe B).

Général

Catalog Number

UGRS-20231BE2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

2

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Série

UGRS

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Straight Blade

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936125947

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Scellé à l'usine

Factory Sealed