HUBBELL CANADA
Image of UGRS-20231FD1 Prise carrée 20A 125V avec couvercle rabattable - 1/ 2" D-TYPE, UGRS-20231FD1
Discontinué

Prise carrée 20A 125V avec couvercle rabattable - 1/ 2" D-TYPE, UGRS-20231FD1

Marque: Killark

No de catalogue: UGRS-20231FD1

Prise carrée 20A 125V avec couvercle rabattable - 1/ 2" D-TYPE.

  • Disponible avec un couvercle Breech-Lock exclusif
  • l'encoche brevetée du couvercle permet au tournevis, etc. de maintenir le couvercle ouvert pour une installation plus facile à deux mains.
  • construction scellée en usine
  • l'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) résiste à l'alliage. corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite et appliquée électrostatiquement
  • construction à front mort avec interrupteur intégré – nécessite une prise à lame NEMA classée dangereuse pour le fonctionnement
  • la conception rotative permet une flexibilité d'installation

La prise de type lame pour emplacements dangereux ACCEPTOR® UGRS-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent des boîtes de montage VERSAMATE® 30A. La conception rotative permet à l'emplacement de la charnière du couvercle d'être dans la position la plus pratique pour l'application (peut également être utilisé avec des boîtiers en tôle qui ne contiennent aucun dispositif d'arc). Les prises montées sur panneau UGRS-QW sont classées pour être utilisées avec d'autres dispositifs antidéflagrants et d'allumage de poussière de type lame NEMA. La construction scellée en usine spécifie qu'aucun joint externe supplémentaire n'est requis (sauf dans les applications du groupe B).

Général

Catalog Number

UGRS-20231FD1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Angled Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Série

UGRS

Type

Straight Blade

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936126036

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Angled Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Scellé à l'usine

Factory Sealed