Marque: Killark
No de catalogue: UGRS-20231FC2
La prise de type lame pour emplacements dangereux ACCEPTOR® UGRS-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent des boîtes de montage VERSAMATE® 30A. La conception rotative permet à l'emplacement de la charnière du couvercle d'être dans la position la plus pratique pour l'application (peut également être utilisé avec des boîtiers en tôle qui ne contiennent aucun dispositif d'arc). Les prises montées sur panneau UGRS-QW sont classées pour être utilisées avec d'autres dispositifs antidéflagrants et d'allumage de poussière de type lame NEMA. La construction scellée en usine spécifie qu'aucun joint externe supplémentaire n'est requis (sauf dans les applications du groupe B).
Catalog Number
UGRS-20231FC2
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
Feed-Thru
Série
UGRS Series
Type
Straight Blade
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936125756
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
100 A
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classement(s) de risque
Motif du moyeu
Feed-Thru
Quantité dans l'emballage
1
Scellé à l'usine
Factory Sealed