HUBBELL CANADA
Prise carrée 20A 250V avec couvercle rabattable - 1" E-TYPE, UGRS-20232FE3
Image of UGRS-20232FE3 Prise carrée 20A 250V avec couvercle rabattable - 1" E-TYPE, UGRS-20232FE3
Image of UGRS-20232FE3 Prise carrée 20A 250V avec couvercle rabattable - 1" E-TYPE, UGRS-20232FE3
Discontinué

Prise carrée 20A 250V avec couvercle rabattable - 1" E-TYPE, UGRS-20232FE3

Marque: Killark

No de catalogue: UGRS-20232FE3

Prise carrée 20A 250V avec couvercle rabattable - 1" E-TYPE.

  • Disponible avec un couvercle Breech-Lock exclusif
  • l'encoche brevetée du couvercle permet au tournevis, etc. de maintenir le couvercle ouvert pour une installation plus facile à deux mains.
  • construction scellée en usine
  • l'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) résiste à l'alliage. corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite et appliquée électrostatiquement
  • construction à front mort avec interrupteur intégré – nécessite une prise à lame NEMA classée dangereuse pour le fonctionnement
  • la conception rotative permet une flexibilité d'installation

La prise de type lame pour emplacements dangereux ACCEPTOR® UGRS-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent des boîtes de montage VERSAMATE® 30A. La conception rotative permet à l'emplacement de la charnière du couvercle d'être dans la position la plus pratique pour l'application (peut également être utilisé avec des boîtiers en tôle qui ne contiennent aucun dispositif d'arc). Les prises montées sur panneau UGRS-QW sont classées pour être utilisées avec d'autres dispositifs antidéflagrants et d'allumage de poussière de type lame NEMA. La construction scellée en usine spécifie qu'aucun joint externe supplémentaire n'est requis (sauf dans les applications du groupe B).

Général

Catalog Number

UGRS-20232FE3

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Dead-End

Série

UGRS Series

Type

Straight Blade

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936125749

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Scellé à l'usine

Factory Sealed