Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL23CM10
Résistant à la corrosion
Application
Dispositifs de câblage marin
Catalog Number
HBL23CM10
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Prise simple affleurante résistante à la corrosion 20A
UPC
783585808147
Dimensions
3.28 po x 1.73 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.73 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10