HUBBELL CANADA
Image of SP83IGGYA Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, gris, SP83IGGYA

Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, gris, SP83IGGYA

Marque: Bryant

No de catalogue: SP83IGGYA

Prise Circuit Watch à lame droite pour la suppression des surtensions pour hôpitaux, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, gris.

  • Terre isolée
  • 20 A, 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 5-20R
  • Gris

Hospital Grade

Général

Application

IG Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

SP83IGGYA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Prises

Straight Blade

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Isolated Ground

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

781786154667

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10