HUBBELL CANADA
Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W
Image of HBLS530R7W Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W
Image of HBLS530R7W Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W
play
Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve
Image of HBLS530R7W Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W
+2
Image of HBLS530R7W Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W

Prise commutée à broche et manchon CEI 30A étanche, HBLS530R7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS530R7W

Dispositifs à broche et manchon à usage intensif, commutés, CEI 309, prise, 30A 277/480V, 4-pôles 5-fils avec terre, NEMA 4X/IP67,étanches à l'eau.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • Indices environnementaux UL Type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion avec code couleur par tension
  • Lumières DEL indiquant la terre et l'alimentation non commutées

Général

Catalog Number

HBLS530R7W

Couleur

Rouge

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Receptacle

UPC

783585550558

Dimensions

Poids

1.9 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10