HUBBELL CANADA
Image of HBL2710AR Prise coudée Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® 30A, HBL2710AR

Prise coudée Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® 30A, HBL2710AR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2710AR

Prise coudée Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® 30A, 125/250V, 3-pôles, 4-fils avec terre, NEMA L14- 30R.

  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le logement thermoplastique est résistant aux chocs et à la corrosion,

Angled Housing

Général

Application

Heavy Duty Industrial Shrouded

Catalog Number

HBL2710AR

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

3-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Mounting Plate - Steel, zinc plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585234649

Dimensions

Dimensions

4.77 po x 2.85 po x 3.14 po

Hauteur

3.14 in

Largeur

2.85 in

Longueur

4.77 in

Poids

0.9 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

10