HUBBELL CANADA
Prise DDFT AUTOGUARD® à usage intensif, inviolable et résistante aux intempéries, 20A, marron
Image of GFRTW83 Prise DDFT AUTOGUARD® à usage intensif, inviolable et résistante aux intempéries, 20A, marron

Prise DDFT AUTOGUARD® à usage intensif, inviolable et résistante aux intempéries, 20A, marron

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRTW83

Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.

La technologie d'autotest AUTOGUARD® a été introduite par Hubbell il y a plus de 15 ans... la surveillance par autotest est maintenant exigée par la norme de sécurité UL 943 sur les DDFT... Les prises DDFT AUTOGUARD® de Hubbell testent et surveillent continuellement la capacité de protection des personnes, et ce, de façon automatique.

  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers la face ou en aval si l'appareil est mal câblé.

Résistant aux intempéries et inviolable, technologie d'autotest AUTOGUARD, détection active en boucle fermée

Général

Application

Commercial Hospital Grade

Catalog Number

GFRTW83

Couleur

Brun

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

883778999505

Dimensions

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10