HUBBELL CANADA
Image of UGFI15AD Prise DDFT portative 15 A, 125 V CA, UGFI15AD

Prise DDFT portative 15 A, 125 V CA, UGFI15AD

Marque: Killark

No de catalogue: UGFI15AD

Prise DDFT portative 15 A, 125 V CA.

  • No need to permanently alter existing installations
  • Portable Unit can be temporarily hung using included strap near an existing receptacle wherever protection is required.
  • Factory Sealed Unit.
  • Acceptor® plug and cord set included with Adapter Unit. Cord is 36”.
  • GFCI device also provides circuit protection, for connected apparatus, against current overload and short circuits.
  • Acceptor® receptacles and plugs are intermateable with both Crouse-Hinds® ArkGard®2 and Appleton® U-Line® products.
  • Amber pilot light provides indication that the receptacle is energized.
  • Units can be Padlocked OFF for maintained safety.
  • Fully gasketed GFCI compartment prevents moisture from damaging electronic components.
  • Same high quality materials as the standard ACCEPTOR®.
  • Pas besoin de modifier de façon permanente les installations existantes
  • L'unité portative peut être suspendue temporairement à l'aide de la sangle incluse près d'une prise existante partout où une protection est requise.
  • Unité scellée en usine.
  • Ensemble de fiches et de cordons Acceptor® inclus avec l'unité d'adaptation. Le cordon mesure 36 po.
  • Le dispositif GFCI fournit également une protection de circuit, pour les appareils connectés, contre les surcharges de courant et les courts-circuits.
  • Les prises et fiches Acceptor® sont interconnectables avec les produits Crouse-Hinds® ArkGard®2 et Appleton® U-Line®.
  • Le voyant lumineux orange indique que la prise est sous tension.
  • Les unités peuvent être cadenassée en position OFF pour une sécurité maintenue.
  • Le compartiment GFCI entièrement étanche empêche l'humidité d'endommager les composants électroniques.
  • Mêmes matériaux de haute qualité que l'ACCEPTOR® standard.

L'ACCEPTOR® protégé par un DDFT est la solution aux exigences de l'OSHA en matière de protection par DDFT lors de l'utilisation d'équipements portables dans des lieux dangereux et humides. Pour une utilisation avec des prises 125V, ou 125/250V 15 ou 20 ampères sans protection DDFT, l'adaptateur fournit

Général

Catalog Number

UGFI15AD

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

UPC

783936660981

Dimensions

Poids

14 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class 1, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR14667

Numéro de dossier « UL »

E91049

Logistique

Quantité dans l'emballage

1