HUBBELL CANADA
Image of GFR15INL Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 15A 125V, avec veilleuse, Ivoire
Nouveau

Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 15A 125V, avec veilleuse, Ivoire

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR15INL

Produits de protection électrique, Prise DDFT, Qualité commerciale, Auto-test, 15A 125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5- 15R, avec veilleuse, ivoire

Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.

  • Night Light automatically turns on and off depending on ambient light level. Dual lens design for optimal light output.
  • Patented AUTOGUARD® self test technology with LED power and trip indicator and lin-load reversal protection
  • CLAD Technology for superior resistance to building noise
  • Internal back wiring clamp and guide for quick and secure termination.
  • Triple Wipe Construction for enhanced blade contact and long lasting plug retention
  • La veilleuse s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau de lumière ambiante. Conception à double lentille pour une sortie de lumière optimale
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise.

Général

Catalog Number

GFR15INL

Couleur

Ivory

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Standard

UPC

883778931536

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10