HUBBELL CANADA
Image of GFTWR20LAIG Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec terre isolée, Amande clair
Nouveau

Prise DDFT robuste de qualité commerciale, Inviolable et étanche, 20A 125V, avec terre isolée, Amande clair

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWR20LAIG

Dispositifs de protection électrique, Prise, Auto-test, DDFT, terre isolée, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5-20R, amande clair

Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.

  • Isolated Ground minimizes noise for critical equipment.
  • Patented AUTOGUARD® self test technology with LED power and trip indicator and lin-load reversal protection
  • CLAD Technology for superior resistance to building noise
  • Internal back wiring clamp and guide for quick and secure termination.
  • Triple Wipe Construction for enhanced blade contact and long lasting plug retention
  • Meets NEC requirements for TR (517-18c) and WR (406.9), UV and corrosion resistance for harsh and damp applications.
  • La terre isolée minimise les interférences pour les équipements critiques
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise
  • Répond aux exigences du NEC pour inviolabilité (517-18c) et étanchéité (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides.

Général

Catalog Number

GFTWR20LAIG

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Isolated Ground

Type

  • Tamper-Resistant
  • Weather Resistant

UPC

883778932052

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10