HUBBELL CANADA
Image of GFTR82INL Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 15A 125V, avec veilleuse, Ivoire
Nouveau

Prise DDFT robuste pour hôpitaux, Inviolable, Fed Spec, 15A 125V, avec veilleuse, Ivoire

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTR82INL

Prise à lame droite DDFT, Inviolable, Qualité commerciale pour hôpitaux, Auto-test, 15A 125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5-15R, avec veilleuse, ivoire

Conçues pour répondre aux normes des hôpitaux et aux spécifications fédérales, les prises DDFT de Hubbell offrent une protection de haute fiabilité dans les environnements de soins de santé. La technologie AUTOGUARD® d'auto-test effectue des contrôles de sécurité automatiques toutes les 30 secondes et coupe l'alimentation si des composants critiques échouent. La face de l'appareil comprend des indicateurs de statut pour l'alimentation, le déclenchement, le défaut à la terre et les alertes de fin de vie, tandis que des protections intégrées empêchent la livraison de puissance en cas de câblage inversé. Entièrement conformes à la dernière norme UL DDFT, ces dispositifs donnent la priorité à la sécurité des patients et des équipements. La technologie CLAD™ intégrée de Hubbell améliore les performances en distinguant les véritables défauts à la terre des bruits et harmoniques perturbateurs du bâtiment, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements médicaux sensibles.

  • Night Light automatically turns on and off depending on ambient light level. Dual lens design for optimal light output.
  • Patented AUTOGUARD® self test technology with LED power and trip indicator and lin-load reversal protection
  • CLAD Technology for superior resistance to building noise
  • Internal back wiring clamp and guide for quick and secure termination.
  • Triple Wipe Construction for enhanced blade contact and long lasting plug retention
  • Patented Shutter-Style Tamper Resistant mechanism for a seamless plug-unplug experience. Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18
  • La veilleuse s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau de lumière ambiante. Conception à double lentille pour une sortie de lumière optimale
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise
  • Mécanisme breveté d'inviolabilité à volet pour une expérience de branchement et débranchement sans heurt. Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18.

Général

Catalog Number

GFTR82INL

Couleur

Ivory

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778931888

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10