HUBBELL CANADA
Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, SNAPGFTW82LA
Image of SNAPGFTW82LA Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, SNAPGFTW82LA
Image of SNAPGFTW82LA Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, SNAPGFTW82LA
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
Image of SNAPGFTW82LA Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, SNAPGFTW82LA

Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, SNAPGFTW82LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAPGFTW82LA

Prise DDFT SnapConnect, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 15 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. En outre, un indicateur visuel clair est fourni sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (406.12) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers la face ou en aval si l'appareil est mal câblé.

SNAPConnect, Weather and Tamper-Resistant, Style Line, AUTOGUARD®, Self-Test GFCI receptacle

Général

Application

Qualité commerciale hospitalière

Catalog Number

SNAPGFTW82LA

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Amande légère

Matériau

Nylon

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

Type d'article

Autotest de la prise DDFT

UPC

783585746241

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

1.48 in

Poids

0.26 lb

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

SNAPConnect®

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Norme(s) de l'industrie

UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10